Univerzální rozhraní 2-násobné, vestavné, KNX easy TXB302
EAN
3250616049420
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémEIB
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů2
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Vyžaduje externí signální napětíNe
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
S bateriíNe
-
S řízením systému HVACNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm0
Osvětlení
-
Ovládání LEDNe
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
Napětí
-
Vstupní napětí5 - 5 V
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Typ napájecího napětíDC
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
Texty
-
Způsob montážePro montáž pod omítku a do dutých příček
-
Typ připojeníS předmontovaným kabelem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TXB302
Univerzální rozhraní 2-násobné, vestavné, KNX easy
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXB302
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB
Více dokumentace