Univerzální stmívač 4-násobný, 4 x 300 W, KNX easy, new TXA664AN
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Vstupní napětí230 - 230 V
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
-
Pomocné napnutí230 - 230 V
Elektrický proud
-
Příkon sběrnice, přenos dat2,40 mA
-
Jmenovitý proud IN5,20 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyDRA (adaptér na lištu DIN)
Vybavení
-
Počet výstupů4
-
Typ stmívačeAktuátor stmívání
-
S bateriíNe
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla240 W
Kapacita
-
Počet modulů8
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V300 W
-
Napájení žárovky5 - 5 W
-
Výkon variátoru5 - 300 W
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Typ připojeníquickconnect
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Texty
-
PojistkaOchrana proti přehřátí (zobrazení pomocí LED), Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka), Odolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)
-
Provozní režimZátěžové spojení 4 kanálů pro zvýšení výstupního výkonu pomocí paralelního zapojení výstupů
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním", Minimální/maximální hodnoty stmívání pro každý kanál nastavitelné na zařízení
-
FunkceFunkci učení pro optimalizovaný provoz kompaktních zářivek a svítidel LED lze aktivovat přes sběrnici
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
-
PopisVelké popisovací pole
-
OchranaS ochranou proti přehřátí, přetížení a zkratu
Materiál
-
Kód RAL7035
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TXA664AN
Univerzální stmívač 4-násobný, 4 x 300 W, KNX easy, new
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,84 MB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TXA664AN
Databáze produktů KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD221,73 kB
Více dokumentace