• TXA663A
    EAN
    3250616048690
    Balení
    1 ks

    Univerzální stmívač 3-násobný, 3 x 300 W, KNX easy TXA663A

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Univerzální stmívač 3-násobný, 3 x 300 W, KNX easy

    TXA663A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Vstupní napětí
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Pomocné napnutí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      2,30 mA
    • Jmenovitý proud IN
      0
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.25 - 0.75 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      DRA (adaptér na lištu DIN)
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      3
    • Typ stmívače
      Aktuátor stmívání
    • S baterií
      Ne
    Osvět­lení
    • Výkon LED svítidla
      210 W
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      300 W
    • Napá­jení žárovky
      900 - 900 W
    • Výkon vari­á­toru
      900 - 900 W
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    • Typ připo­jení
      quickconnect
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Texty
    • Pojistka
      Ochrana proti přehřátí (zob­razení pomocí LED), Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka), Odolnost proti zkratu a přetížení (zob­razení pomocí LED)
    • Princip stmívání
      S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním", Mini­mální/­maxi­mální hodnoty stmívání pro každý kanál nastavi­telné na zařízení
    • Funkce
      Funkci učení pro opti­ma­lizovaný provoz kompakt­ních zářivek a svítidel LED lze aktivovat přes sběrnici
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    • Popis
      Velké popi­sovací pole
    • Ochrana
      S ochranou proti přehřátí, přetížení a zkratu
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXA663A
    PDF
    RoHS report TXA663A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA663A | Hager

      Obrázek produktu TXA663A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA663A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA663A

      Univerzální stmívač 3-násobný, 3 x 300 W, KNX easy

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      681,23 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXA663A | Hager

      ETS Database for TXA663A

      Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      291,68 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.