The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TXA662AN
    Univerzální stmívač 2-násobný, 2 x 300 W, KNX easy pro spínání a stmívání svítidel. Funkce automatického rozpoznávání charakteru zátěže, manuální ovládání až 64 scén na kanál. Integrovaná ochrana proti přetížení a přehřátí. Přístroj je určen pro montáž na lištu DIN. Je vybaven připojovací svorkou pro připojení ke sběrnici KNX.
    EAN
    3250616046009
    Balení
    1 ks

    Univerzální stmívač 2-násobný, 2 x 300 W, KNX easy TXA662AN

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Univerzální stmívač 2-násobný, 2 x 300 W, KNX easy

    TXA662AN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Vstupní napětí
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Pomocné napnutí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      2,40 mA
    • Jmenovitý proud IN
      2,60 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      DRA (adaptér na lištu DIN)
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      2
    • Typ stmívače
      Aktuátor stmívání
    • S baterií
      Ne
    Osvět­lení
    • Výkon LED svítidla
      120 W
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      300 W
    • Napá­jení žárovky
      5 - 300 W
    • Výkon vari­á­toru
      5 - 300 W
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    • Typ připo­jení
      quickconnect
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Texty
    • Pojistka
      Ochrana proti přehřátí (zob­razení pomocí LED), Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka), Odolnost proti zkratu a přetížení (zob­razení pomocí LED)
    • Provozní režim
      Zátě­žové spojení 2 kanálů pro zvýšení výstupního výkonu pomocí para­lelního zapo­jení výstupů
    • Princip stmívání
      S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním", Mini­mální/­maxi­mální hodnoty stmívání pro každý kanál nastavi­telné na zařízení
    • Funkce
      Funkci učení pro opti­ma­lizovaný provoz kompakt­ních zářivek a svítidel LED lze aktivovat přes sběrnici
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    • Popis
      Velké popi­sovací pole
    • Ochrana
      S ochranou proti přehřátí, přetížení a zkratu
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA662AN
    PDF
    RoHS report TXA662AN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA662AN | Hager

      Obrázek produktu TXA662AN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA662AN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA662AN

      Univerzální stmívač 2-násobný, 2 x 300 W, KNX easy

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,08 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXA662AN | Hager

      ETS Database for TXA662AN

      Databáze produktů KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      150,53 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-17

      PDF
      404,54 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.