Žaluziový / roletový modul , 8 násobný - 6A, 230V, KNX easy TXA628C
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Vybavení
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN6 A
-
Max. spínací proud6 A
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Výstupní napětí230 - 230 V
-
Typ napájecího napětíAC
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
Kapacita
-
Počet modulů6
Texty
-
FunkceS bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel, S funkcí protisluneční ochrany
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
-
Provozní režimProvozní režim nastavitelný pro rolety nebo markýzy
-
PopisVelké popisovací pole
Výkon
-
Jmenovitý provozní výkon při 230 V AC11 200 W
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TXA628C
Žaluziový / roletový modul , 8 násobný - 6A, 230V, KNX easy
PDF -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TXA628C
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD725,20 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-02
PDF127,35 kB
Více dokumentace