Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy TXA610B
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNXAno
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Počet jednotek šířky6
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Materiál
-
BarvaŠedá
Vybavení
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Max. spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
-
Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu4 mA
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Výstupní výkon1 200 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 200 W
-
Napájení žárovky1 200 - 1 200 W
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
Texty
-
FunkceS bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel, S funkcí protisluneční ochrany
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TXA610B
Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TXA610B
Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD798,19 kB -
Průvodce aplikací
Application description TXM616D
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-17
PDF405,82 kB
Více dokumentace