Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy Umožňuje integraci přístrojů s běžnými spínacími kontakty do systému pro řízení budov KNX. Každý ze 4 vstupů zaznamenává stav připojených kontaktů. Přístroj je určen pro montáž na lištu. Je vybaven připojovací svorkou pro připojení ke sběrnici KNX
EAN
3250616049277
Balení
1 ks
Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy TXA304
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémKNX
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů4
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Vyžaduje externí signální napětíNe
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
S bateriíNe
-
S řízením systému HVACNe
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm4
Osvětlení
-
Ovládání LEDNe
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
Napětí
-
Vstupní napětí230 - 230 V
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Typ napájecího napětíAC
Rozměry
-
Délka71 mm
-
Výška90 mm
-
Hloubka62,5 mm
Texty
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18
PDF1,25 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TXA304
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2191,30 kB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-23
PDF404,43 kB
Více dokumentace