The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TXA101
    EAN
    3250618502381
    Balení
    1 ks

    Programovaci pristroj tebis TX TXA101

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Programovaci pristroj tebis TX

    TXA101

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Webový server
      Ano
    • Počet kanálů
      1
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Konek­tivita
    • Typ sběrni­cového systému rozhraní/­me­di­ální brány
      Více rozhraní
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      easy
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Rozměry
    • Šířka
      41,50 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Texty
    • Popis
      S polem pro popis
    • Konek­tory jack
      Se 2 konek­tory USB typu B kompa­ti­bilními s USB 2.0
    Funkce
    • Počet funkčních kanálů
      500

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXA101
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA101 | Hager

      Obrázek produktu TXA101

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA101 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA101

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-09

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Nástroj

      Obrázek Hager Pilot MacOS | Hager

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Obrázek Hager Pilot Windows | Hager

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Obrázek Server Software (TJA470, TJA670) | Hager

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.