KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy TXA023
EAN
3250616040984
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro časové spínače 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Počet kanálů2
-
Přechod na letní/zimní časAno
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Funkce
-
Záložní baterie43 830 h
-
Rezerva chodu v letech5 y
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Texty
-
FunkceKompatibilní s DCF prostřednictvím rádiové antény, Funkce jako např. spínání, stmívání, žaluzie, světelné scény, vytápění, provozní režimy, datum, čas
Kapacita
-
Počet modulů2
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 6 mm²
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka36 mm
-
Hloubka97 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TXA023
KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXA023
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,16 kBLogiciel d'application ETS du TXA023
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD524,88 kB
Více dokumentace