KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové, easy TXA022
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Počet kanálů2
-
Přechod na letní/zimní časAno
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Funkce
-
Záložní baterie43 830 h
-
Rezerva chodu v letech5 y
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Texty
-
FunkceFunkce jako např. spínání, stmívání, žaluzie, světelné scény, vytápění, provozní režimy, datum, čas
Kapacita
-
Počet modulů2
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 6 mm²
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka36 mm
-
Hloubka97 mm
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyBinární vstup, Stav zapnuto/vypnuto, Synchronizace času
-
Datové formátyKNX (TP)
-
Odhadovaný denní objem dat< 1 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet TXA022
KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové, easy
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TXA022
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD525,12 kBLogiciel d'application ETS du TXA022
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,17 kB
Více dokumentace