KNX čidlo přítomnosti 2-kanálové, polozapuštěné, bílá TX510
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
-
Minimální pracovní cyklus30 s
Rozměry
-
Doporučená montážní výška2,5 - 3,5 m
-
Instalační výška4 - 4 m
Funkce
-
Pracovní cyklus vysílače60 min
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Elektrický proud
-
Příkon sběrnice, přenos dat12 mA
Detekce
-
Úhel záběru360 - 360
-
Úhel detekce, vodorovný360 - 360
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Texty
-
FunkceFunkce spínání, funkce stmívání, funkce ovládání žaluzií, funkce kodéru, funkce nucené regulace, funkce scén, funkce vytápění a funkce časovače, 2kanálový režim
-
Způsob montážePro montáž na strop do krabice pod omítku nebo do dutých příček 60 mm
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně7 m
-
Maximální dosah přenosu do strany6 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TX510
KNX čidlo přítomnosti 2-kanálové, polozapuštěné, bílá
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26
PDF4,60 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TX510
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD289,46 kB -
Popis funkce
Description d'application TX510
Popis funkce en-GB 2020-01-01
PDF964,05 kB
Více dokumentace