The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TX502
    EAN
    3250616045026
    Balení
    1 ks

    KNX pohon termostatického ventilu s termostatem, bílá TX502

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    KNX pohon termostatického ventilu s termostatem, bílá

    TX502

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kabel
    • Délka kabelu
      1 m
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP21
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 50 °C
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Hloubka
      65 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TX502
    PDF
    RoHS report TX502
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TX502 | Hager

      Obrázek produktu TX502

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet TX502 | Hager

      Hager Product data sheet TX502

      KNX pohon termostatického ventilu s termostatem, bílá

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Anleitung TX502-TX100 | Hager

      Anleitung TX502-TX100

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      1,12 MB
      Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,31 MB
    • KNX product database

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TX502 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TX502

      KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      238,43 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.