Prostorový termostat tebis TX TX320
EAN
3250616043206
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Funkce
-
Možnost paralelní službyNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9003, 9010
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
-
Třída energetické účinnostiIV (2%)
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí30 - 30 V
Texty
-
TeplotaDoplňková přípojka pro externí čidlo teploty
-
Způsob montážeUpevnění šrouby přes základnu
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TX320
Prostorový termostat tebis TX
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29
PDF6,47 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TX320
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD2228,05 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF118,02 kB
Více dokumentace