Technické vlastnosti
-
Frekvenční přenos868 - 868 MHz
-
Frekvence rádiového vysílání868,30 MHz
-
Provozní napětí6 - 6 V
-
Maximální dosah rádiového vysílání v interiéru30 m
-
Maximální dosah rádiového vysílání ve venkovním prostředí100 m
-
Rádiový protokolRádio KNX
-
Kategorie přijímače2
-
Počet tlačítek7
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Provozní teplota0 - 45 °C
-
Výška134 mm
-
Šířka50,2 mm
-
Hloubka16 mm
-
S bateriíAno
-
Životnost baterie5 let
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů, Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
OsvětleníS osvětlením označovacího pole závislým na pohybu a aktivaci
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TU418
KNX RF dálkový ovladač, 18-kanálový, bílá/tmavě modrá
PDF -
Provozní návod
Provozní návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24
PDF1,90 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TU418
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD210,83 kBLogiciel d'application ETS du TU418
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5464,59 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2025-07-08
PDF117,53 kB
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF392,01 kB