Technické vlastnosti
-
Frekvenční přenos868 - 868 MHz
-
Frekvence rádiového vysílání868,30 MHz
-
Provozní napětí6 - 6 V
-
Maximální dosah rádiového vysílání v interiéru30 m
-
Maximální dosah rádiového vysílání ve venkovním prostředí100 m
-
Rádiový protokolRádio KNX
-
Kategorie přijímače2
-
Počet tlačítek4
-
Stupeň krytí IPIP50
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
-
Výška83 mm
-
Šířka46,5 mm
-
Hloubka15,80 mm
-
S bateriíAno
-
Životnost baterie5 let
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů, Funkce resetování (do továrního nastavení)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TU404
KNX RF dálkový ovladač, 4-kanálový, bílá/šedá
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03
PDF5,79 MB -
Příloha produktu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Příloha produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TU404
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5204,55 kBLogiciel d'application ETS du TU404
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD150,19 kB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-22
PDF392,58 kB