KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220° se solárním článkem, nástěnné, bílá mat TRE530
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy, quicklink
-
Minimální pracovní cyklus30 s
Rozměry
-
Doporučená montážní výška2,50 - 2,50 m
-
Instalační výška4 - 4 m
Funkce
-
Pracovní cyklus vysílače15 min
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
Detekce
-
Úhel záběru220 - 220
-
Úhel detekce, vodorovný220 - 220
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 55 °C
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Texty
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, vyvolání scény při pohybu/bez pohybu, Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
Způsob montážePro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně16 m
-
Maximální dosah přenosu do strany10 m
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TRE530
KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220° se solárním článkem, nástěnné, bílá mat
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02
PDF10,88 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TRE530
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD275,06 kBLogiciel d'application ETS du TRE530
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5309,06 kB -
Průvodce aplikací
Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF979,54 kB
Více dokumentace