KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá TRE400
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Rádiový protokolRádio KNX
-
Kategorie přijímače2
-
Se sběrnicovým systémem KNXNe
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Rozměry
-
Výška35 mm
-
Šířka85 mm
-
Hloubka53 mm
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Architektura
-
Sběrnicový systémKNX
Materiál
-
BarvaBílá
Vybavení
-
Obousměrné rádiové frekvenceAno
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN10 A
-
Spínací proud10 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
-
Frekvence rádiového příjmu868,30 - 868,30 MHz
Výkon
-
Výstupní výkon2 300 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 500 W
-
Napájení žárovky1 500 - 1 500 W
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Texty
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
Způsob montážePro montáž za modulové přístroje pod omítku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami - liftsystém
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14
PDF2,07 MB -
Příloha produktu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Příloha produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Notice de configuration quicklink pour produits radio
Příloha produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TRE400
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD146,65 kB
Více dokumentace