Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Frekvence
-
Frekvence rádiového vysílání868,30 MHz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Konektivita
-
Kategorie přijímače2
-
Rádiový protokolRádio KNX
Funkce
-
S prostorovým termostatemNe
Napětí
-
Provozní napětí3 - 3 V
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž25 mm
-
Výška76 mm
-
Šířka49 mm
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
-
Povrchová úpravaLesklý, Matná
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Architektura
-
Sběrnicový systémEIB
Texty
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů, Konfiguraci lze jednoduše přenést z nadřazeného zařízení, Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
Způsob montážePro přišroubování nebo pro montáž nalepením, Pro svislou a vodorovnou montáž
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceNe
-
AT_PUBRALCode9010
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TRE302
KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08
PDF3,32 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TRE302
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD140,21 kBLogiciel d'application ETS du TRE302
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5142,42 kB
Více dokumentace