The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • TRE301
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá TRE301

EAN
3250615989277
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá

TRE301

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Frek­vence
  • Frek­vence rádi­ového vysí­lání
    868,30 MHz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
Konek­tivita
  • Kategorie přijí­mače
    2
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ne
Napětí
  • Provozní napětí
    3 - 3 V
Rozměry
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    25 mm
  • Výška
    76 mm
  • Šířka
    49 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povr­chová úprava
    Lesklý, Matná
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, provozní režim zapnu­to/vypnuto, ovlá­dání 1 tlačítkem naho­ru/­dolů, Konfigu­raci lze jedno­duše přenést z nadřazeného zařízení, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Způsob montáže
    Pro přišrou­bování nebo pro montáž nalepením, Pro svislou a vodo­rovnou montáž

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TRE301
PDF
Hager RoHS report TRE301
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TRE301 | Hager

    Obrázek produktu TRE301

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TRE301 | Hager

    Hager Product data sheet TRE301

    KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08

    PDF
    3,32 MB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE301 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE301

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    135,22 kB
    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE301 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE301

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    133,86 kB
  • Application Guide

    Obrázek Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444 | Hager

    Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,23 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85345185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85345185
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
  • 2
    85146183 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    85146183
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 3
    85345188 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    85345188
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
  • 4
    85146185 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85146185
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
  • 5
    85345183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    85345183
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.