The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TRB221A

KNX RF žaluziový člen 1-násobný, vestavný, bílá TRB221A

EAN
3250615989093
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

KNX RF žaluziový člen 1-násobný, vestavný, bílá

TRB221A

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
Vyba­vení
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano
Elek­trický proud
  • Max. spínací proud
    5 A
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.5 - 2.5 mm²
  • Průřez plného vodiče
    0.5 - 2.5 mm²
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, funkce opakovače, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

Ke stažení

  • Obrázek TRB221A | Hager

    Obrázek produktu TRB221A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TRB221A | Hager

    Hager Product data sheet TRB221A

    KNX RF žaluziový člen 1-násobný, vestavný, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-01-10 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-01-10

    PDF
    2,78 MB
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Product attachment International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for TRB221A | Hager

    ETS Database for TRB221A

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    309,75 kB
    Obrázek ETS Database for TRB221A | Hager

    ETS Database for TRB221A

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    347,30 kB
  • Application Guide

    Obrázek Application description TRB221A | Hager

    Application description TRB221A

    Aplikace en-GB 2014-10-22

    PDF
    1,60 MB
  • Popis funkce

    Obrázek TX100 Fonction description TRB221A_TRE221 | Hager

    TX100 Fonction description TRB221A_TRE221

    Popis funkce en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,28 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.