TR131A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • TR131A
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
VZ708N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
3
BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
BR6510019016
Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
4
10126424 - Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat
10126424
Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat
5
WDW100 - Instalační krabice pro dotykový panel 10"
WDW100
Instalační krabice pro dotykový panel 10"

Převodník pro bezdrátové a sběrnicové rozhranní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá

TR131A

Převodník pro bezdrátové a sběrnicové rozhranní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá TR131A

EAN
3250615989536
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    30 - 30 V
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy, quicklink
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky, systém sběrnice
    Připo­jovací svorka
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Tlačít­ko/spínač

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration TR131A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TR131A (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek TR131A | Hager

    Obrázek produktu TR131A

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

    PDF
    1,31 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TR131

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    1,99 MB
    Obrázek Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager

    Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    2,36 MB
  • Aplikace

    Obrázek Description d'application TR131A-B | Hager

    Description d'application TR131A-B

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-01-03

    PDF
    2,74 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-19 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-04-19

    PDF
    270,48 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-19 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-04-19

    PDF
    316,83 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.