The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TR131A

Převodník pro bezdrátové a sběrnicové rozhranní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá TR131A

EAN
3250615989536
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Převodník pro bezdrátové a sběrnicové rozhranní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá

TR131A

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    30 - 30 V
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy, quicklink
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky, systém sběrnice
    Připo­jovací svorka
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Tlačít­ko/spínač

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TR131A
PDF
Hager RoHS report TR131A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TR131A | Hager

    Obrázek produktu TR131A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TR131A | Hager

    Hager Produktový list TR131A

    Převodník pro bezdrátové a sběrnicové rozhranní (RF/TP), nástěnný, KNX RF, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

    PDF
    1,31 MB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TR131

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    1,99 MB
    Obrázek Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager

    Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    2,36 MB
  • Application Guide

    Obrázek Description d'application TR131A-B | Hager

    Description d'application TR131A-B

    Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-03

    PDF
    2,74 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-04-19 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-04-19

    PDF
    270,48 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2023-04-19 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-04-19

    PDF
    316,83 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.