The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TGF120

Napáječ pro PoE switch, 2A / 48V TGF120

EAN
3250615879752
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Napáječ pro PoE switch, 2A / 48V

TGF120

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Intenzita výstupu 1
    3,50 A
Funkce
  • Upra­vené výstupní napětí
    Ano
Výkon
  • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
    0,90 W
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    5
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Napětí
  • Výstupní napětí
    48 - 48 V
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Hloubka
    55 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager RoHS report TGF120
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TGF120 | Hager

    Obrázek produktu TGF120

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TGF120 | Hager

    Hager Product data sheet TGF120

    Napáječ pro PoE switch, 2A / 48V

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2016-07-04 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2016-07-04

    PDF
    403,70 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-02-09

    PDF
    126,57 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.