The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Bezpečnostní systémy
    • Kouřové a teplotní hlásiče
    • Auto­nomní hlásiče kouře
    • TG600AL
    Zvonek 230 V AC /0, 03 A. Trvalý provoz max. 1 hod, hlasitost 85 dB.
    EAN
    3599430010514
    Balení
    1 ks
    • Auto­nomní hlásiče kouře

    Hlásic koure s nevýmennou baterií, záloha 10 let, bílá TG600AL

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hlásic koure s nevýmennou baterií, záloha 10 let, bílá

    TG600AL

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Připo­ji­telné
      Ne
    • Voli­telné rádiové připo­jení
      Ne
    Vyba­vení
    • Hlasi­tost bzučáku
      85 dB
    Rozměry
    • Průměr
      97 mm
    • Výška
      37 mm
    Baterie
    • Životnost baterie
      10 let s nevy­měni­telnou lithi­ovou baterii
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 65 °C
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010

    Ke stažení

    • Obrázek TG600AL | Hager

      Obrázek produktu TG600AL

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TG600AL | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TG600AL

      Hlásič kouře s nevýměnnou baterií, záloha 10 let, bílá

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01 | Hager

      Návod k použití en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

      PDF
      315,72 kB
    • Certifikát produktu

      Obrázek Certifikát produktu de-DE, en-GB 2023-04-20 | Hager

      Certifikát produktu de-DE, en-GB 2023-04-20

      PDF
      296,98 kB
      Obrázek Certifikát produktu de-DE, en-GB 2024-07-29 | Hager

      Certifikát produktu de-DE, en-GB 2024-07-29

      PDF
      282,26 kB
      Obrázek Certifikát produktu en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager

      Certifikát produktu en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
      Obrázek Certifikát produktu en-GB, de-DE 2024-03-19 | Hager

      Certifikát produktu en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
      Obrázek Certifikát produktu fr-FR 2026-06-09 | Hager

      Certifikát produktu fr-FR 2026-06-09

      PDF
      170,94 kB
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2015-02-27 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2015-02-27

      PDF
      371,51 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-29

      PDF
      378,69 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.