The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TG600A

Hlásič kouře s výměnnou baterií, záloha 5 let, bílá TG600A

EAN
3599430010507
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Hlásič kouře s výměnnou baterií, záloha 5 let, bílá

TG600A

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Voli­telné rádiové připo­jení
    Ne
Vyba­vení
  • Hlasi­tost bzučáku
    85 dB
Rozměry
  • Průměr
    97 mm
  • Výška
    37 mm
Baterie
  • Životnost baterie
    5 let
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP32
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 65 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TG600A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TG600A | Hager

    Obrázek produktu TG600A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TG600A | Hager

    Hager Product data sheet TG600A

    Hlásič kouře s výměnnou baterií, záloha 5 let, bílá

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01 | Hager

    Návod k použití en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

    PDF
    315,72 kB
    Obrázek Návod k použití en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25 | Hager

    Návod k použití en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25

    PDF
    783,00 kB
  • Declaration of performance

    Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2015-02-27 | Hager

    Prohlášení o vlastnostech en-GB 2015-02-27

    PDF
    371,51 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.