The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TG501A

Hlásiče kouře napájený ze sítě 230 V +záloha baterie, bílá TG501A

EAN
3250615879936
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Hlásiče kouře napájený ze sítě 230 V +záloha baterie, bílá

TG501A

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Připo­ji­telné
    Ano
  • Voli­telné rádiové připo­jení
    Ne
Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    Síť/alka­lická baterie 9 V 6LR61
Vyba­vení
  • Hlasi­tost bzučáku
    85 dB
Rozměry
  • Průměr
    125 mm
  • Výška
    48 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP32
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C

Ke stažení

  • Obrázek TG501A | Hager

    Obrázek produktu TG501A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TG501A | Hager

    Hager Product data sheet TG501A

    Hlásiče kouře napájený ze sítě 230 V +záloha baterie, bílá

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06 | Hager

    Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06

    PDF
    1,07 MB
    Obrázek Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28 | Hager

    Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28

    PDF
    1,23 MB
    Obrázek Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28 | Hager

    Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28

    PDF
    1,29 MB
    Obrázek notice Inst TG500_TG501_TG500AL_Multi | Hager

    notice Inst TG500_TG501_TG500AL_Multi

    Návod k použití International 2011-01-19

    PDF
    1,27 MB
  • certifikát výrobku

    Obrázek certificat de garantie TG501A_B_C | Hager

    certificat de garantie TG501A_B_C

    certifikát výrobku International 2024-03-19

    PDF
    122,72 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.