The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TG500B
    EAN
    3250615879950
    Balení
    1 ks

    Hlásiče kouře napájený z baterie, stříbrná TG500B

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Hlásiče kouře napájený z baterie, stříbrná

    TG500B

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Voli­telné rádiové připo­jení
      Ne
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      1x alka­lická baterie 9 V DC
    Vyba­vení
    • Hlasi­tost bzučáku
      85 dB
    Rozměry
    • Průměr
      125 mm
    • Výška
      48 mm
    Baterie
    • Životnost baterie
      4 roky
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP32
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C

    Ke stažení

    • Obrázek TG500B | Hager

      Obrázek produktu TG500B

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet TG500B | Hager

      Hager Product data sheet TG500B

      Hlásiče kouře napájený z baterie, stříbrná

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28 | Hager

      Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28

      PDF
      1,23 MB
      Obrázek Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28 | Hager

      Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28

      PDF
      1,29 MB
      Obrázek notice Inst TG500_TG501_TG500AL_Multi | Hager

      notice Inst TG500_TG501_TG500AL_Multi

      Návod k použití International 2011-01-19

      PDF
      1,27 MB
    • Product certificate

      Obrázek certificat de conformité TG500A_B_C | Hager

      certificat de conformité TG500A_B_C

      certifikát výrobku International 2024-03-19

      PDF
      78,82 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.