The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TG500B

Hlásiče kouře napájený z baterie, stříbrná TG500B

EAN
3250615879950
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Hlásiče kouře napájený z baterie, stříbrná

TG500B

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Voli­telné rádiové připo­jení
    Ne
Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    1x alka­lická baterie 9 V DC
Vyba­vení
  • Hlasi­tost bzučáku
    85 dB
Rozměry
  • Průměr
    125 mm
  • Výška
    48 mm
Baterie
  • Životnost baterie
    4 roky
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP32
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C

Ke stažení

  • Obrázek TG500B | Hager

    Obrázek produktu TG500B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TG500B | Hager

    Hager Produktový list TG500B

    Hlásiče kouře napájený z baterie, stříbrná

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28 | Hager

    Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28

    PDF
    1,23 MB
    Obrázek Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28 | Hager

    Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28

    PDF
    1,29 MB
    Obrázek notice Inst TG500_TG501_TG500AL_Multi | Hager

    notice Inst TG500_TG501_TG500AL_Multi

    Návod k použití International 2011-01-19

    PDF
    1,27 MB
  • certifikát výrobku

    Obrázek certificat de conformité TG500A_B_C | Hager

    certificat de conformité TG500A_B_C

    certifikát výrobku International 2024-03-19

    PDF
    78,82 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.