Hlásiče kouře napájený z baterie, bílá TG500A
EAN
3250615879967
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Konektivita
-
PřipojitelnéAno
-
Volitelné rádiové připojeníNe
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí1x alkalická baterie 9 V DC
Vybavení
-
Hlasitost bzučáku85 dB
Rozměry
-
Průměr125 mm
-
Výška48 mm
Baterie
-
Životnost baterie4 roky
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP32
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TG500A
Hlásiče kouře napájený z baterie, bílá
PDF -
Návod k použití
Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-09-06
PDF1,07 MB
Návod k použití en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-28
PDF1,23 MB
Návod k použití en-GB, fi-FI, el-GR, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2018-06-28
PDF1,29 MB -
certifikát výrobku
certificat de conformité TG500A_B_C
certifikát výrobku International 2024-03-19
PDF78,82 kB
Více dokumentace