Dig. elektroměr, 1T, nepřímé měř. 50 - 1500A, s imp. výst., KNX TE370
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Architektura
-
Sběrnicový systémKNX
-
Typ pólu3P+N
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem PowernetNe
-
Typ připojeníPřímé připojení
Elektrický proud
-
Maximální proud měřicího obvodu5 A
-
Příkon sběrnice, přenos dat8 mA
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů4
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Texty
-
SvorkaS připojovací svorkou pro tarifní vstup (HT/NT), S 3fázovou svorkou pro připojení k síti, 3x připojovací svorka pro proudové transformátory
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TE370
Dig. elektroměr, 1T, nepřímé měř. 50 - 1500A, s imp. výst., KNX
PDF -
Instalační návod
Notice TE370 SE-GB-NO-PT
Instalační příručka en-GB, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF249,06 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TE370
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD270,51 kB -
Application Guide
Description d'application TE360_TE370
Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF400,43 kB -
Produktový list
UK_MD_TDS_KwHMeters
Produktový list en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB
Více dokumentace