The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TE360

Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX TE360

EAN
3250615853608
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX

TE360

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
Archi­tek­tura
  • Sběrni­cový systém
    KNX
  • Typ pólu
    3P+N
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem Powernet
    Ne
  • Typ připo­jení
    Přímé připo­jení
Elek­trický proud
  • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
    100 A

Ke stažení

  • Obrázek TE360 | Hager

    Obrázek produktu TE360

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TE360 | Hager

    Hager Product data sheet TE360

    Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Compteur énergie triphasé 100A TE360 | Hager

    Compteur énergie triphasé 100A TE360

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    872,47 kB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TE360 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TE360

    Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2023-08-25

    VD2
    70,31 kB
  • Application Guide

    Obrázek Description d'application TE360_TE370 | Hager

    Description d'application TE360_TE370

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    400,43 kB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager

    UK_MD_TDS_KwHMeters

    Produktový list en-GB 2024-03-22

    PDF
    47,29 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.