The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TE360
    EAN
    3250615853608
    Balení
    1 ks

    Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX TE360

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX

    TE360

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    • Typ pólu
      3P+N
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem Powernet
      Ne
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    Elek­trický proud
    • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
      100 A
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      8 mA
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      7
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Texty
    • Svorka
      S připo­jovací svorkou pro tarifní vstup (HT/NT), Se vstupní a výstupní svorkou pro připo­jení k síti, 3 fáze

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TE360
    PDF
    Hager RoHS report TE360
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TE360 | Hager

      Obrázek produktu TE360

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet TE360 | Hager

      Hager Product data sheet TE360

      Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Compteur énergie triphasé 100A TE360 | Hager

      Compteur énergie triphasé 100A TE360

      Instalační příručka International 2020-01-01

      PDF
      872,47 kB
    • KNX product database

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TE360 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TE360

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      70,31 kB
    • Application Guide

      Obrázek Description d'application TE360_TE370 | Hager

      Description d'application TE360_TE370

      Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      400,43 kB
    • Produktový list

      Obrázek UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Produktový list en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.