TCC510S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • TCC510S
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
            TN002S
            Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
            2
            VZ01NWH - Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
            VZ01NWH
            Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.
            3
            47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
            47436089
            Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
            4
            947792505 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
            947792505
            Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
            5
            VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
            VE112L
            Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
            Zastaralé
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            Zastaralé

            KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat

            TCC510S

            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
            Zastaralé
            TCC510S - KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat

            KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat TCC510S

            EAN
            3250617579254
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu
            • EE807

              Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EE808

              IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Nasta­vení
            • Podpo­rovaný režim nasta­vení
              ETS, easy
            • Mini­mální pracovní cyklus
              5 s
            Rozměry
            • Dopo­ru­čená montážní výška
              2,5 - 3,5 m
            • Instalační výška
              4 - 4 m
            Konek­tivita
            • Se sběrni­covým systémem KNX RF
              Ne
            Napětí
            • Provozní napětí nad sběrnicí
              21 - 32 V
            Rozsah dodávky
            • Včetně připo­jení sběrnice
              Ano
            Elek­trický proud
            • Příkon sběrnice, přenos dat
              10 mA
            Detekce
            • Úhel záběru
              360 - 360
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -10 - 45 °C
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
            Texty
            • Funkce
              Propo­jení něko­lika detek­torů za účelem rozší­ření detekční oblasti
            • Způsob montáže
              S pruži­nami pro osazeno do stropu
            Funkce
            • Pracovní cyklus vysí­lače
              480 min

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration TCC510S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TCC510S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek TCC510S | Hager

              Obrázek produktu TCC510S

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29 | Hager

              Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29

              PDF
              1,93 MB
              Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12 | Hager

              Instalační příručka en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12

              PDF
              671,65 kB
            • Databáze produktů KNX

              Obrázek Logiciel d'application ETS du TCC510S | Hager

              Logiciel d'application ETS du TCC510S

              Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

              VD5
              36,81 kB
              Obrázek Logiciel d'application ETS du TCC510S | Hager

              Logiciel d'application ETS du TCC510S

              Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

              KNXPROD
              53,64 kB
            • Aplikace

              Obrázek Description d'application ETS TCC510S | Hager

              Description d'application ETS TCC510S

              Aplikace en-GB, pl-PL 2012-02-23

              PDF
              1,76 MB
            • Popis funkce

              Obrázek Description d'application TX100 TCC510S | Hager

              Description d'application TX100 TCC510S

              Popis funkce en-GB 2020-01-01

              PDF
              1,18 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2021-11-17

              PDF
              125,66 kB
            Více dokumentace

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.