KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat TCC510S
EAN
3250617579254
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro čidlo pohybu 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
-
Minimální pracovní cyklus5 s
Rozměry
-
Doporučená montážní výška2,5 - 3,5 m
-
Instalační výška4 - 4 m
Funkce
-
Pracovní cyklus vysílače480 min
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Elektrický proud
-
Příkon sběrnice, přenos dat10 mA
Detekce
-
Úhel záběru360 - 360
-
Úhel detekce, vodorovný360 - 360
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
Texty
-
FunkcePropojení několika detektorů za účelem rozšíření detekční oblasti
-
Způsob montážeS pružinami pro osazeno do stropu
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TCC510S
KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2011-04-29
PDF1,93 MB
Instalační příručka en-GB, fr-FR, pl-PL 2017-06-12
PDF671,65 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TCC510S
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD536,81 kBLogiciel d'application ETS du TCC510S
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD53,64 kB -
Application Guide
Description d'application ETS TCC510S
Aplikace en-GB, pl-PL 2012-02-23
PDF1,76 MB -
Popis funkce
Description d'application TX100 TCC510S
Popis funkce en-GB 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-11-17
PDF125,66 kB
Více dokumentace