The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SVN422
    EAN
    3250615721969
    Balení
    12 ks

    Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V SVN422

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    SVN452, SVN321

    Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V

    SVN422

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      1
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Se signálním svíti­dlem
      Ano
    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      16 A
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      66 mm
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SVN422
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SVN422 | Hager

      Obrázek produktu SVN422

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SVN422 | Hager

      Hager Product data sheet SVN422

      Tlačítko 1R, 16A s kontrolkou červenou, 230V

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-13

      PDF
      574,93 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.