The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SVN342
    EAN
    3250615721853
    Balení
    12 ks

    Stiskací spínač 2R, 16A, 230V SVN342

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stiskací spínač 2R, 16A, 230V

    SVN342

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      2
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      66 mm
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SVN342
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SVN342 | Hager

      Obrázek produktu SVN342

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SVN342 | Hager

      Hager Product data sheet SVN342

      Stiskací spínač 2R, 16A, 230V

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.