The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SVN341
    EAN
    3250615721846
    Balení
    12 ks

    Tlačítko 2R, 16A, 230V SVN341

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    SVN321

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Tlačítko 2R, 16A, 230V

    SVN341

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      2
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      66 mm
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SVN341
    PDF
    RoHS report SVN341
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SVN341 | Hager

      Obrázek produktu SVN341

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SVN341 | Hager

      Hager Product data sheet SVN341

      Tlačítko 2R, 16A, 230V

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.