The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SU215
    EAN
    3250615712158
    Balení
    12 ks

    Bzučák 230V (AC) - 0,03A SU215

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    SU213

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bzučák 230V (AC) - 0,03A

    SU215

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      0,03 A
    Rozměry
    • Výška
      81 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 60 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      6,50 W
    • Příkon VA
      6,50 VA
    Vyba­vení
    • Hladina hluku
      78
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      220 - 240 V

    Ke stažení

    • Obrázek SU215 | Hager

      Obrázek produktu SU215

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SU215 | Hager

      Hager Product data sheet SU215

      Bzučák 230V (AC) - 0,03A

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.