The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SU215

Bzučák 230V (AC) - 0,03A SU215

EAN
3250615712158
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Následné produkty:

SU213

Bzučák 230V (AC) - 0,03A

SU215

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0,03 A
Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    18 mm
  • Hloubka
    65 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -25 - 60 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    4 mm²
  • Průřez plného vodiče
    6 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    6,50 W
  • Příkon VA
    6,50 VA
Vyba­vení
  • Hladina hluku
    78
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB
REACH declaration SU215
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SU215 | Hager

    Obrázek produktu SU215

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SU215 | Hager

    Hager Product data sheet SU215

    Bzučák 230V (AC) - 0,03A

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.