The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SRT00635A
    EAN
    3250615512536
    Balení
    1 ks

    Proudový transformátor s děleným jádrem 63/5 0.7VA, třídy 3, necejchovaný SRT00635A

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový transformátor s děleným jádrem 63/5 0.7VA, třídy 3, necejchovaný

    SRT00635A

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      Trans­for­mátor proudu s děleným jádrem
    Funkce
    • Třída přesnosti
      3
    Výkon
    • Výkon
      0,70 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,29 W
    Rozměry
    • Průměr otvoru
      18,50 mm
    • Výška
      72,70 mm
    • Šířka
      44,50 mm
    • Hloubka
      62,20 mm
    • Výška otvoru
      11 mm
    • Šířka otvoru
      18,50 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité napětí při síťové frek­venci (efek­tivní hodnota)
      3 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      720 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 65 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -20 - 70 °C
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Izolační třída
      H
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý primární proud (Ipr)
      63 A
    • Jmenovitý sekun­dární proud (Isr)
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý trvalý tepelný proud
      1,2*Ipr
    • Jmenovitý krát­ko­dobý tepelný proud (Ith/1 s)
      60*Ipr
    • Jmenovitý dyna­mický proud
      2.5*Ith
    • Omezu­jící faktor přepětí
      FS 5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN, Montážní deska

    Ke stažení

    • Obrázek SRT00635A | Hager

      Obrázek produktu SRT00635A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SRT00635A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SRT00635A

      Proudový transformátor s děleným jádrem 63/5 0.7VA, třídy 3, necejchovaný

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2019-10-18 | Hager

      Instalační návod International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.