Výměnný modul svodiče SPV325 pro PE - sčítací jiskřiště In 20kA (8/20) SPV025E
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů1
Napětí
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-11 000 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-14 kV
Elektrický proud
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Rozměry
-
Výška52,40 mm
-
Šířka17,5 mm
-
Hloubka43,40 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěDC
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče25 - 25 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče35 - 35 mm²
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Ke stažení
Více dokumentace