Výměnný modul svodiče SPV325 pro plus nebo mínus, In 12,5 kA (8/20) SPV025
EAN
3250615660985
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů1
Napětí
-
Provozní napětí AC1 000 - 1 000 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1585 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,9 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-111,9 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111 900 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164315 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Rozměry
-
Výška52,4 mm
-
Šířka17,5 mm
-
Hloubka55,4 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěDC
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče25 - 25 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče35 - 35 mm²
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 3 Nm
Ke stažení
Více dokumentace