Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C, MOV SPN900
EAN
3250615660510
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)160 A
-
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-C
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Kapacita
-
Počet modulů3
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1275 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
Architektura
-
Počet pólů3
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Rozměry
-
Výška58 mm
-
Šířka82 mm
-
Hloubka98 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkouAno
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1, T2
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 4,5 Nm
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Ke stažení
Více dokumentace