The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SPN800R

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA(10/350), 3-pól pro síť TN-C se sig. SPN800R

EAN
3250615660916
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Následné produkty:

SPA800

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA(10/350), 3-pól pro síť TN-C se sig.

SPN800R

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    75 kA
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    TN-C
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ano
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T1, T2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    6
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C
Rozměry
  • Výška
    95,2 mm
  • Šířka
    106,8 mm
  • Hloubka
    67 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Kont­rolka
    Indikace poruchy

Ke stažení

  • Obrázek SPN800R | Hager

    Obrázek produktu SPN800R

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SPN800R | Hager

    Hager Product data sheet SPN800R

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA(10/350), 3-pól pro síť TN-C se sig.

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Parafoudre SPN800 SPN800R | Hager

    Parafoudre SPN800 SPN800R

    Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04

    PDF
    978,75 kB
  • Produktový list

    Obrázek UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.