The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SPN800
    EAN
    3250615660909
    Balení
    1 ks

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C SPN800

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    SPA800

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C

    SPN800

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      75 kA
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      75 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-C
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1, T2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      95,2 mm
    • Šířka
      106,8 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Kont­rolka
      Indikace poruchy

    Ke stažení

    • Obrázek SPN800 | Hager

      Obrázek produktu SPN800

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SPN800 | Hager

      Hager Product data sheet SPN800

      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Parafoudre SPN800 SPN800R | Hager

      Parafoudre SPN800 SPN800R

      Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04

      PDF
      978,75 kB
    • Produktový list

      Obrázek UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.