Svodič přepětí T3, 3P+N 255/440 V, In 3 kA (8/20) SPN403N
EAN
3250615660626
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1264 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-111,50 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111 000 V
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)25 A
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE8 kA
Rozměry
-
Výška73 mm
-
Šířka36 mm
-
Hloubka90 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
Konektivita
-
IndikátorOptický
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče0,5 - 2,5 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče0,5 - 4,0 mm²
Architektura
-
Počet pólů4
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T3
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Ke stažení
Více dokumentace