Svodič přepětí T3, 1P+N 255 V, In 3 kA (8/20) SPN203N
EAN
3250615660619
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Podobné produkty:
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů1
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1255 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-111,50 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111 250 V
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Jmenovitý proud25 A
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)25 A
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE5 kA
-
Jmenovitý vybíjecí proud3 kA
Rozměry
-
Výška87 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka64 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 60 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN, TT
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče0,5 - 2,5 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče0,5 - 4,0 mm²
Architektura
-
Počet pólů2
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T3
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SPN203N
Svodič přepětí T3, 1P+N 255 V, In 3 kA (8/20)
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-11
PDF560,09 kB
Více dokumentace