Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 100 kA (10/350), 1-pól pro N-PE se sig. SPN180N
EAN
3250615660039
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE100 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTT, TN-S
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1, T2
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Rozměry
-
Výška167 mm
-
Šířka35,5 mm
-
Hloubka67 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
KontrolkaIndikace poruchy
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče10 - 50 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče10 - 35 mm²
Ke stažení
Více dokumentace