The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SPN180
    EAN
    3250615660046
    Balení
    1 ks

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA (10/350), 1-pól pro síť TT+TNC/S SPN180

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA (10/350), 1-pól pro síť TT+TNC/S

    SPN180

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-C, TT
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      167 mm
    • Šířka
      35,5 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Kont­rolka
      Indikace poruchy
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      10 - 35 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      10 - 50 mm²

    Ke stažení

    • Obrázek SPN180 | Hager

      Obrázek produktu SPN180

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SPN180 | Hager

      Hager Product data sheet SPN180

      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25 kA (10/350), 1-pól pro síť TT+TNC/S

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-03-26 | Hager

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-03-26

      PDF
      636,81 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.