The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SPN080N
    EAN
    3250615660978
    Balení
    1 ks

    Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, Iimp 100 kA (10/350) pro SPN802x SPN080N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, Iimp 100 kA (10/350) pro SPN802x

    SPN080N

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1, T2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      113,4 mm
    • Šířka
      35,5 mm
    • Hloubka
      64,2 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Kont­rolka
      Optický

    Ke stažení

    • Obrázek SPN080N | Hager

      Obrázek produktu SPN080N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SPN080N | Hager

      Hager Product data sheet SPN080N

      Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, Iimp 100 kA (10/350) pro SPN802x

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.